??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ34J8-25-F2-P6-M3-N3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ34J,DXZ34JK,DXZ34SK - Linear Shafts - High Precision And Precision Type - One End Stepped and Both End Internal Thread
Bill of material
DXZ34J8-25-F2-P6-M3-N3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
F Specify unit 1mm
VAR10
P Specify unit 1mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012
VAR12
Left Internal Thread
VAR14
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR16
MSC(Fine thread) Selection
mm
VAR18
Right Internal Thread
mm
VAR20
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR22
NSC(Fine thread) Selection
mm
FIX08
(Y)Max.
300 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR24
Additional plane machining
VAR26
FC Specify unit 1mm
mm
VAR28
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR30
E Specify unit 1mm
mm
VAR32
A Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D