??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ37J8-25-F5-M6-T5-N6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ37J,DXZ37JK,DXZ37SK - High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded with Undercut
Bill of material
DXZ37J8-25-F5-M6-T5-N6
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
M External Thread
VAR12
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR14
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR16
MMS(Fine thread) Selection
mm
FIX06
M Pitch
1.00 mm
FIX08
MC
4.2 mm
FIX10
M Undercut (g)
2.0 mm
VAR18
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR18
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
N External Thread
VAR22
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR24
NMC(Fine thread) Selection
mm
VAR26
NMS(Fine thread) Selection
mm
FIX12
N Pitch
1.00 mm
FIX14
NC
4.2 mm
FIX16
N Undercut (g)
2.0 mm
FIX18
C
Less than 0.5 mm
VAR28
Set Screw Flats
VAR30
FC Specify unit 1mm
mm
VAR32
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR34
E Specify unit 1mm
mm
VAR36
A Specify unit 1mm
mm
FIX20
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D