??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ40J3-25-B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ40J,DXZ40JK - Guide shaft-high precision standard type-one end external thread same diameter type
Bill of material
DXZ40J3-25-B3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DGC
-0.002/-0.008
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
B Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
B Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
MZHI
3 mm
FIX06
(Y)MAX
200 mm
FIX08
M Coarse thread
M3
FIX10
M Pitch
0.50 mm
VAR08
Append spanner slot processing
VAR10
SC Specify unit 1mm
mm
FIX12
W
0 mm
FIX14
L1
0 mm
VAR12
Additional plane machining
VAR14
FC Specify unit 1mm
mm
VAR16
E Specify unit 1mm
mm
FIX16
H
0.0 mm
FIX18
C
0.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D