??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ40J3-25-B3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ40J,DXZ40JK - 导向轴 高精度标准型 一端外螺纹同径型
明细表
DXZ40J3-25-B3
MODEL
型号
TOL
D公差
g6
MAT
材料
相当于SUJ2
SUR
表面处理
HN
硬度
高频淬火58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DGC
-0.002/-0.008
VAR04
L指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR04
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
B指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
MZHI
3 mm
FIX06
(Y)MAX
200 mm
FIX08
M粗牙螺纹
M3
FIX10
M螺距
0.50 mm
VAR08
追加扳手槽加工
VAR10
SC指定单位1mm
mm
FIX12
W
0 mm
FIX14
L1
0 mm
VAR12
追加平面加工
VAR14
FC指定单位1mm
mm
VAR16
E指定单位1mm
mm
FIX16
H
0.0 mm
FIX18
C
0.2 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D