??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ41J8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ41J,DXZ41JK,DXZ41SK - High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts and Wrench Flats
Bill of material
DXZ41J8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
M External Thread
VAR12
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR14
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR16
MMS(Fine thread) Selection
mm
FIX06
M Pitch
1.00 mm
FIX08
MC
4.2 mm
FIX10
M Undercut (g)
2.0 mm
VAR18
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR18
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
N External Thread
VAR22
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR24
NMC(Fine thread) Selection
mm
VAR26
NMS(Fine thread) Selection
mm
FIX12
N Pitch
1.00 mm
FIX14
NC
4.2 mm
FIX16
N Undercut (g)
2.0 mm
VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX18
W
7 mm
FIX20
l1
8 mm
FIX22
C
Less than 0.5 mm
VAR30
Append second wrench flats processing
VAR32
SX Specify unit 1mm
mm
VAR34
Set Screw Flats
VAR36
FC Specify unit 1mm
mm
VAR38
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR40
E Specify unit 1mm
mm
VAR42
A Specify unit 1mm
mm
FIX24
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D