??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ44J6-25-F2-B0-P3-SC0
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ44J,DXZ44JK,DXZ44SK - 导向轴-高精度精密型-一端外螺纹带扳手槽型
明细表
DXZ44J6-25-F2-B0-P3-SC0
MODEL
型号
TOL
D公差
g6 mm
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.004/-0.012 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L公差
±0.1 mm
VAR08
F指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B指定单位1mm
mm
VAR12
外螺纹
VAR14
P 选择
mm
VAR16
PMC 选择
mm
VAR18
PMS 选择
mm
VAR20
SC指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR20
SC指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX08
W
5 mm
FIX10
L1
8 mm
FIX12
(Y)Max.
300 mm
FIX16
C
0.5以下 mm
VAR22
追加第二处扳手槽加工
VAR24
SX指定单位1mm
mm
VAR26
追加平面加工
VAR28
FC指定单位1mm
mm
VAR30
WFC指定单位1mm
mm
VAR32
E指定单位1mm
mm
VAR34
A指定单位1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
VAR36
对P尺寸部分进行退刀槽加工
FIX20
PC
0.0 mm
FIX22
F-B
0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D