??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ48J6-25-F2-B0-P3-N3-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ48J,DXZ48JK,DXZ48SK - Linear Shaft - High Precision And Precision Type - One End External Thread And One End Internal Thread with Wrench Flats
Bill of material
DXZ48J6-25-F2-B0-P3-N3-SC0
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Selection
mm
VAR14
N Selection
mm
VAR16
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR16
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX08
W
5 mm
FIX10
L1
8 mm
FIX12
(Y)Max.
350 mm
FIX16
C
Less than 0.5 mm
VAR18
Append second wrench flats processing
VAR20
SX Specify unit 1mm
mm
VAR22
Additional plane machining
VAR24
FC Specify unit 1mm
mm
VAR26
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR28
E Specify unit 1mm
mm
VAR30
A Specify unit 1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
VAR32
For relief groove machining P size parts
FIX20
PC
0.0 mm
FIX22
F-B
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D