??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ56J16-25-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ56J,DXZ56JK - Linear Shaft - Both End External Thread Hollow
Bill of material
DXZ56J16-25-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Selection
16 mm
FIX06
P Tolerance
-0.006/-0.017 mm
VAR14
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR14
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
S Specify unit 1mm
mm
VAR18
Q Selection
16 mm
FIX08
Q Tolerance
-0.006/-0.017 mm
FIX10
d
10 mm
FIX12
(Y)Max.
1200 mm
FIX14
R
Less than 0.3 mm
FIX16
C
Less than 0.5 mm
VAR20
Additional wrench slot processing
VAR22
SC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WSC Specify unit 1mm
mm
VAR26
X Specify unit 1mm
mm
FIX18
W
0 mm
FIX20
L1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D