??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ56J16-25-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ56J,DXZ56JK - Linear Shaft - Both End External Thread Hollow
Bill of material
DXZ56J16-25-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Selection
16 mm
FIX06
P Tolerance
-0.006/-0.017 mm
VAR14
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR14
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
S Specify unit 1mm
mm
VAR18
Q Selection
16 mm
FIX08
Q Tolerance
-0.006/-0.017 mm
FIX10
d
10 mm
FIX12
(Y)Max.
1200 mm
FIX14
R
Less than 0.3 mm
FIX16
C
Less than 0.5 mm
VAR20
Additional wrench slot processing
VAR22
SC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WSC Specify unit 1mm
mm
VAR26
X Specify unit 1mm
mm
FIX18
W
0 mm
FIX20
L1
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D