??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DXZ57J16-48-M12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ57J,DXZ57JK - Tube shaft-one end inner thread type
Bill of material
DXZ57J16-48-M12
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.006/-0.017
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specified unit 1mm (LKC:Specified unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
LKCZ
±0.1
VAR08
M(Coarse thread) Selection
mm
FIX06
d
10 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR10
Additional right end hole machining
VAR12
K Specified unit 1mm
mm
FIX10
V
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D