??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ63CK6-20-M3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ63CK - Linear Shafts - Oil Free Bushings - One End Internal Thread
Bill of material
DXZ63CK6-20-M3
MODEL
Model
DXZ63CK6-20-M3
TOL
D Tolerance
f8 mm
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ63CK
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.010/-0.028
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
Internal Thread
VAR10
M Selection
mm
VAR12
MSC Selection
mm
FIX06
C
Less than 0.5 mm
VAR14
Additional plane machining
VAR16
FC Specify unit 1mm
mm
VAR18
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR20
E Specify unit 1mm
mm
VAR22
A Specify unit 1mm
mm
FIX08
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D