??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ68J8-25-F5-M6-N3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ68J,DXZ68JK,DXZ68SK - 导向轴 - 高精度精密型 - 一端外螺纹一端内螺纹带退刀槽型
明细表
DXZ68J8-25-F5-M6-N3
MODEL
TOL
D 公差
g6
MAT
材料
SUR
表面处理
-
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D 公差g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L 指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L 公差
±0.1 mm
VAR08
F 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
左端外螺纹
VAR12
M 选择
mm
VAR14
MMC 选择
mm
VAR16
MMS 选择
mm
FIX06
Pitch
1.000 mm
FIX08
MC
4.2 mm
FIX10
退刀槽(g)
2.0 mm
VAR18
右端内螺纹
VAR20
N 选择
mm
VAR22
NSC 选择
mm
FIX12
C
0.5以下 mm
VAR24
追加平面加工
VAR26
FC 指定单位1mm
mm
VAR28
WFC 指定单位1mm
mm
VAR30
E 指定单位1mm
mm
VAR32
A 指定单位1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D