??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ70J8-25-F5-M6-N3-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ70J,DXZ70JK,DXZ70SK - High Precision Linear Shafts - One End Threaded One End Tapped with Undercut and Wrench Flats
Bill of material
DXZ70J8-25-F5-M6-N3-SC0
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
Left end External Thread
VAR12
M Selection
mm
VAR14
MMC Selection
mm
VAR16
MMS Selection
mm
VAR18
Right End Internal thread
VAR20
N(Coarse thread) Selection
mm
VAR22
NSC(Fine thread) Selection
mm
FIX06
Pitch
1.000 mm
FIX08
MC
4.2 mm
FIX10
Undercut (g)
2.0 mm
VAR24
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR24
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX12
W
7 mm
FIX14
l1
8 mm
FIX16
C
Less than 0.5 mm
VAR26
Wrench Flats
VAR28
SX Specify unit 1mm
mm
VAR30
Set Screw Flats
VAR32
FC Specify unit 1mm
mm
VAR34
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR36
E Specify unit 1mm
mm
VAR38
A Specify unit 1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D