??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ72J8-20-F2-P6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ72J,DXZ72JK,DXZ72SK - Linear Shafts - One end step
Bill of material
DXZ72J8-20-F2-P6
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
mm
FIX06
R
Less than 0.3 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
FIX10
h
0.0 mm
VAR12
Additional plane machining
VAR14
FC Specify unit 1mm
mm
VAR16
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR18
E Specify unit 1mm
mm
VAR20
A Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
FIX99
colour
1
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D