??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
DXZ72J8-20-F2-P6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ72J,DXZ72JK,DXZ72SK - Linear Shafts - One end step
Bill of material
DXZ72J8-20-F2-P6
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Введите значение для VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
mm
FIX06
R
Less than 0.3 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
FIX10
h
0.0 mm
VAR12
Additional plane machining
VAR14
FC Specify unit 1mm
mm
VAR16
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR18
E Specify unit 1mm
mm
VAR20
A Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
FIX99
colour
1
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D