??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ75J8-20-F2-P6-M3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ75J,DXZ75JK,DXZ75SK - 导向轴 - 一端台阶一端内螺纹型
明细表
DXZ75J8-20-F2-P6-M3
MODEL
TOL
D公差
g6
MAT
材料
SUR
表面处理
-
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差g6
-0.005/-0.014 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L公差
±0.1 mm
VAR08
F指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
mm
VAR12
内螺纹
VAR14
M 选择
mm
VAR16
MSC 选择
mm
FIX08
W
7 mm
FIX10
L1
8 mm
FIX06
C
Less than 0.5 mm
FIX12
h
0.0 mm
VAR18
追加平面加工
VAR20
FC指定单位1mm
mm
VAR22
WFC指定单位1mm
mm
VAR24
E指定单位1mm
mm
VAR26
A指定单位1mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档
FIX99
colour
1
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D