??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ84J6-25-F5-B0-P3-M0-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ84J,DXZ84SK - High Precision Linear Shafts - One End Stepped and Threaded With Wrench Flats
Bill of material
DXZ84J6-25-F5-B0-P3-M0-SC0
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR12
P Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
M External Thread
VAR16
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR18
MMC(Fine thread) Selection
mm
VAR20
MMS(Fine thread) Selection
mm
VAR22
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR22
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
5 mm
FIX08
l1
8 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D