??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DXZ90J6-20-V5-K4-G5-Q4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ90J,DXZ90JK,DXZ90SK - Linear Shaft - Groove with stop screw - straight rod ends groove type
Bill of material
DXZ90J6-20-V5-K4-G5-Q4
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
V Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
V Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
G Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
K(Slot size) Selection
mm
VAR14
Q(Slot size) Selection
mm
FIX06
D1
5 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Additional plane machining
VAR18
FC Specify unit 1mm
mm
VAR20
E Specify unit 1mm
mm
FIX10
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D