??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ90J6-20-V5-K4-G5-Q4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ90J,DXZ90JK,DXZ90SK - 导向轴-带止动螺丝槽-直杆两端槽型
明细表
DXZ90J6-20-V5-K4-G5-Q4
MODEL
型号
TOL
D公差
g6 mm
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.004/-0.012 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L公差
±0.1 mm
VAR08
V Specify unit 1mm
mm
输入参数值: VAR08
V Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G Specify unit 1mm
mm
输入参数值: VAR10
G Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
K(槽尺寸)选择
mm
VAR14
Q(槽尺寸)选择
mm
FIX06
D1
5 mm
FIX08
C
Less than 0.5 mm
VAR16
追加平面加工
VAR18
FC指定单位1mm
mm
VAR20
E指定单位1mm
mm
FIX10
H
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D