??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DXZ93J12-35-F2-P7-M4-N4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ93J,DXZ93JK,DXZ93SK - Linear Shafts - One End Steppedand Tapped One End Tapped Pilot
Bill of material
DXZ93J12-35-F2-P7-M4-N4
MODEL
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
-0.006/-0.017 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
P Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
P Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR14
N(Coarse thread) Selection
mm
FIX06
V Hole Diameter
8 mm
FIX08
l Hole Depth
9 mm
FIX10
R
Less than 0.3 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Wrench Flats
VAR18
SC Specify unit 1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX16
l1
0 mm
VAR20
Set Screw Flats
VAR22
FC Specify unit 1mm
mm
VAR24
E Specify unit 1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D