??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DXZ98CK6-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DXZ98CK - Guide shaft-buckle ring groove
Bill of material
DXZ98CK6-20
MODEL
Model
DXZ98CK6-20
TOL
LV1 type
f8
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Hard chromium plating
HN
Hardness
-
CODE
Code
DXZ98CK
VAR02
D
mm
AV021
DFZ
6,8,10,12,13,15,16,20,25,30
FIX02
DGC
-0.01/-0.028
VAR04
Change the position of the dimension line
VAR06
L Minimum unit 1mm (LLC:Minimum unit 1mm)
mm
Wert eingeben für VAR06
L Minimum unit 1mm (LLC:Minimum unit 1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
No buckle grooves at one end
FIX04
N
2 mm
FIX06
M
0.70 mm
FIX08
d
5.0 mm
FIX10
Buckle ring
5 mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D