??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ98CK6-20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DXZ98CK - 导向轴-扣环槽型
明细表
DXZ98CK6-20
MODEL
型号
DXZ98CK6-20
TOL
型号
f8
MAT
材料
相当于S45C
SUR
表面处理
镀硬铬
HN
硬度
-
CODE
Code
DXZ98CK
VAR02
D
mm
AV021
DFZ
6,8,10,12,13,15,16,20,25,30
FIX02
D公差
-0.01/-0.028
VAR04
变更尺寸线的位置
VAR06
L最小单位1mm(LLC最小单位1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L最小单位1mm(LLC最小单位1mm)
mm
cm
inch
ft
VAR08
一端不进行扣环槽加工
FIX04
N
2 mm
FIX06
M
0.70 mm
FIX08
d
5.0 mm
FIX10
扣环
5 mm
FIX12
C
0.5以下 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D