??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SFPACS8-25-F5-M6-N3-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPAC,SFZAC,SFPACS,SFZACS,SFPCH,SFZCH - Linear Shaft - High Precision Standard - One End Threaded One End Tapped with Undercut
Bill of material
SFPACS8-25-F5-M6-N3-SC0
MODEL
Model
LV1
Shaft characteristics
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
High frequency quenching 58HRC~
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
External Thread
VAR12
M Selection
mm
VAR14
MMC Selection
mm
VAR16
MMS Selection
mm
VAR18
Internal Thread
VAR20
N(Coarse) Selection
mm
VAR22
NSC(Fine) Selection
mm
VAR24
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR24
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
mm
FIX08
L1
mm
VAR26
H Specify unit 1mm
mm
FIX10
d
mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D