??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SFPAS6-20-M3-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPAS,SFZAS,DXZ123SK - Linear Shafts - High Precision Standard Type - One End Internal Thread with Wrench Flats
Bill of material
SFPAS6-20-M3-SC0
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
Internal Thread
VAR10
M Selection
mm
VAR12
MSC Selection
mm
VAR14
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR14
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
5 mm
FIX08
L1
8 mm
FIX10
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Append second wrench flats processing
VAR18
SX Specify unit 1mm
mm
VAR20
Additional plane machining
VAR22
FC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
VAR28
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D