??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SFPCS8-25-F5-M6-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPC,SFZC,DXZ15SK,SFPCS,SFZCS,DXZ19SK,SFPCH,SFZCH,DXZ21SK - Linear Shaft - High Precision Standard - One End External Thread with Undercut
Bill of material
SFPCS8-25-F5-M6-SC0
MODEL
Model
LV1
Shaft characteristics
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
External Thread
VAR12
M Selection
mm
VAR14
MMC Selection
mm
VAR16
MMS Selection
mm
VAR18
SC Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR18
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
mm
FIX08
L1
mm
VAR20
H Specify unit 1mm
mm
FIX10
d
mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR22
Additional plane machining
VAR24
FC Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D