??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFPCCS8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPCC,SFZCC,DXZ35SK,SFPCCS,SFZCCS,DXZ38SK,SFPCCH,SFZCCH,DXZ43SK - Linear Shaft - High Precision Standard - Both End External Thread with Undercut
Bill of material
SFPCCS8-25-F5-M6-T5-N6-SC0
MODEL
Model
LV1
Shaft characteristics
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
Left External Thread
VAR12
M Selection
mm
VAR14
MMC Selection
mm
VAR16
MMS Selection
mm
VAR18
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR18
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR20
Right External Thread
VAR22
N Selection
mm
VAR24
NMC Selection
mm
VAR26
NMS Selection
mm
VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR28
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
W
mm
FIX08
l1
mm
VAR30
H Specify unit 1mm
mm
FIX10
d
mm
FIX12
C
Less than 0.5 mm
VAR32
Additional plane machining
VAR34
FC Specify unit 1mm
mm
VAR36
E Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D