??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SFPEE8-25-F2-T2-P6-Q6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPEE,SFZEE,DXZ80SK - Linear Shafts - High Precision Standard Type - Both End Stepped
Bill of material
SFPEE8-25-F2-T2-P6-Q6
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
T Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P Specify unit 1mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012
VAR14
Q Specify unit 1mm
FIX08
Q Tolerance
-0.004/-0.012
FIX10
(Y) max.
1000 mm
FIX12
R
Less than 0.3 mm
FIX14
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Additional plane machining
VAR18
FC Specify unit 1mm
mm
VAR20
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR22
E Specify unit 1mm
mm
VAR24
A Specify unit 1mm
mm
FIX16
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D