??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFPFFS8-25-F2-P6-M3-T2-SC0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPFFS,SFZFFS,DXZ116SK - Linear Shafts - High Precision Standard Type - Both End Stepped and Internal Thread with Wrench Flats
Bill of material
SFPFFS8-25-F2-P6-M3-T2-SC0
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P Specify unit 1mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012
VAR14
Internal Thread
VAR16
M(Coarse thread) Selection
mm
VAR18
MSC(Fine thread) Selection
mm
VAR20
SC Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR20
SC Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX08
W
7 mm
FIX10
L1
8 mm
FIX12
(Y) max.
1000 mm
FIX14
R
Less than 0.3 mm
FIX16
C
Less than 0.5 mm
VAR22
Append second wrench flats processing
VAR24
SX Specify unit 1mm
mm
VAR26
Additional plane machining
VAR28
FC Specify unit 1mm
mm
VAR30
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR32
E Specify unit 1mm
mm
VAR34
A Specify unit 1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D