??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DXZ115SK8-25-F10-B5-P6-M6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SFPG,SFZG,DXZ115SK,SFPGG,SFZGG,DXZ82SK - 导向轴-高精度标准型-台阶外螺纹型
明细表
DXZ115SK8-25-F10-B5-P6-M6
MODEL
型号
LV1
Shaft end shape
TOL
D公差
g6 mm
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.005/-0.014 mm
VAR04
变更L尺寸公差
VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: VAR06
L指定单位1mm(LKC:指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L公差
±0.1 mm
VAR08
F指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR10
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P指定单位1mm
mm
FIX06
P 公差
-0.004/-0.012 mm
VAR14
M(粗牙螺纹)选择
mm
VAR16
T 指定单位1mm
mm
VAR18
S 指定单位1mm
mm
VAR20
Q 指定单位1mm
mm
FIX08
Q 公差
mm
VAR22
N(粗牙螺纹)选择
mm
FIX10
R
0.3以下 mm
FIX12
C
0.5以下 mm
VAR24
追加扳手槽加工
VAR26
SC指定单位1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX16
L1
0 mm
VAR28
追加平面加工
VAR30
FC指定单位1mm
mm
VAR32
E指定单位1mm
mm
FIX18
H
0.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D