??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DZZ49S8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DZZ49CB,DZZ49CN,DZZ49S,DZZ50CB,DZZ50CN,DZZ50S - Guide shaft bearing separation mounting hole through hole
Bill of material
DZZ49S8
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
L
19 mm
FIX04
D1
25 mm
FIX06
Ha
39 mm
FIX08
T
5 mm
FIX10
B
12 mm
FIX12
P
32 mm
FIX14
W
27 mm
FIX16
P1
25 mm
FIX18
F
20 mm
FIX20
d
3.5 mm
FIX22
X
7.5 mm
FIX24
Y
3.9 mm
FIX26
d1
7.5 mm
FIX28
d2
4.6 mm
FIX30
M
M4
FIX32
Accessory bolt M× length
M4×10
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D