??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DZZ49S8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DZZ49CB,DZZ49CN,DZZ49S,DZZ50CB,DZZ50CN,DZZ50S - Guide shaft bearing separation mounting hole through hole
Bill of material
DZZ49S8
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
L
19 mm
FIX04
D1
25 mm
FIX06
Ha
39 mm
FIX08
T
5 mm
FIX10
B
12 mm
FIX12
P
32 mm
FIX14
W
27 mm
FIX16
P1
25 mm
FIX18
F
20 mm
FIX20
d
3.5 mm
FIX22
X
7.5 mm
FIX24
Y
3.9 mm
FIX26
d1
7.5 mm
FIX28
d2
4.6 mm
FIX30
M
M4
FIX32
Accessory bolt M× length
M4×10
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D