??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SHA8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHA - Shaft Supports - T-shaped opening (precision casting) - standard type
Bill of material
SHA8
MODEL
Model
SHA8
MAT
Material
Equivalent to AC7A
SUR
Surface treatment
Natural Anode Treatment
CODE
Code
SHA
VAR10
D
mm
FIX02
h
20 mm
FIX04
G
21 mm
FIX06
A
42 mm
FIX08
B
14 mm
FIX10
C
32.8 mm
FIX12
E
6 mm
FIX14
Fa
18 mm
FIX16
P
32 mm
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
M
M4
FIX22
Wight
24 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D