??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SHA8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SHA - 导向轴支座-T型开口(精密铸造件)-标准型
明细表
SHA8
MODEL
型号
SHA8
MAT
材质
相当于铝合金AC7A
SUR
表面处理
本色阳极
CODE
Code
SHA
VAR10
D
mm
FIX02
h
20 mm
FIX04
G
21 mm
FIX06
A
42 mm
FIX08
B
14 mm
FIX10
C
32.8 mm
FIX12
E
6 mm
FIX14
Fa
18 mm
FIX16
P
32 mm
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
M
M4
FIX22
重量
24 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D