??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SHTGA3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHTG,SHTGN,SHTGS,SHTGA,SHTGL,SHTGNL,SHTGSL,SHTGAL - Shaft Supports - T type separation standard
Bill of material
SHTGA3-10
MODEL
Model
LV1
Height H type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection/Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
38 mm
FIX04
B
8 mm
FIX06
Ha
16.0 mm
FIX08
t
4 mm
FIX10
W
22 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
d
3.5 mm
FIX16
E
13 mm
FIX18
Tightening Screw M
M3 Depth 6
FIX20
d2
3.5 mm
FIX22
d1
6.6 mm
FIX24
S
3.6 mm
FIX26
C
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D