??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SHTGA3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHTG,SHTGN,SHTGS,SHTGA,SHTGL,SHTGNL,SHTGSL,SHTGAL - Shaft Supports - T type separation standard
Bill of material
SHTGA3-10
MODEL
Model
LV1
Height H type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection/Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
38 mm
FIX04
B
8 mm
FIX06
Ha
16.0 mm
FIX08
t
4 mm
FIX10
W
22 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
d
3.5 mm
FIX16
E
13 mm
FIX18
Tightening Screw M
M3 Depth 6
FIX20
d2
3.5 mm
FIX22
d1
6.6 mm
FIX24
S
3.6 mm
FIX26
C
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D