??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SHTGA3-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SHTG,SHTGN,SHTGS,SHTGA,SHTGL,SHTGNL,SHTGSL,SHTGAL - 导向轴支座-T型-分离标准型
明细表
SHTGA3-10
MODEL
型号
LV1
高度H类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H 选择/指定单位0.1mm
mm
FIX02
L
38 mm
FIX04
B
8 mm
FIX06
Ha
16.0 mm
FIX08
t
4 mm
FIX10
W
22 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
d
3.5 mm
FIX16
E
13 mm
FIX18
固定螺栓M
M3深度6
FIX20
d2
3.5 mm
FIX22
d1
6.6 mm
FIX24
S
3.6 mm
FIX26
C
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D