??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GDH13S3-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH13B,GDH13N,GDH13S,GDH13A,GDH13AM,GDH13AB - Fixed ring - open type - standard type
Bill of material
GDH13S3-8
MODEL
Model
MAT
material
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
mm
FIX02
Da
16 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
H
6.0 mm
FIX10
W
1.0 mm
FIX12
X
4.5 mm
FIX14
Y
2.2 mm
FIX16
Z
mm
FIX18
C
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D