??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GDH13S3-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH13B,GDH13N,GDH13S,GDH13A,GDH13AM,GDH13AB - Fixed ring - open type - standard type
Bill of material
GDH13S3-8
MODEL
Model
MAT
material
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
mm
FIX02
Da
16 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
H
6.0 mm
FIX10
W
1.0 mm
FIX12
X
4.5 mm
FIX14
Y
2.2 mm
FIX16
Z
mm
FIX18
C
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D