??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GDH61S10-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S - Fixed ring - D-shaped cutting compact - open / separate type
Bill of material
GDH61S10-8
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
8 mm
FIX02
Da
30 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
R
3.00 mm
FIX10
W
1.5 mm
FIX12
C
0.4 mm
FIX14
X
9.0 mm
FIX16
Y
4.9 mm
FIX18
Z
8~10 mm
FIX20
M1
M3
FIX22
H
12.0 mm
FIX24
h
5.0 mm
FIX26
P
8 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D