??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GDH61S10-8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S - 固定环-D形切割紧凑型-开口型/分离型
明细表
GDH61S10-8
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
8 mm
FIX02
Da
30 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
R
3.00 mm
FIX10
W
1.5 mm
FIX12
C
0.4 mm
FIX14
X
9.0 mm
FIX16
Y
4.9 mm
FIX18
Z
8~10 mm
FIX20
M1
M3
FIX22
H
12.0 mm
FIX24
h
5.0 mm
FIX26
P
8 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D