??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GDH71S8-M
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GDH71B,GDH71N,GDH71S,GDH72B,GDH72N,GDH72S - 固定环-侧面安装孔型-紧凑型
明细表
GDH71S8-M
MODEL
型号
LV1
类型
侧面安装孔型
LV2
类型
紧凑型
LV3
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
MAT3
把手材质
锌压铸件
SUR2
把手表面处理
烤漆
MAT4
把手螺纹材质
SUR3
把手螺纹表面处理
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
把手颜色
FIX02
B
12 mm
FIX04
Da
28 mm
FIX06
M
5
FIX08
M1×深度
M4×6
FIX10
d
5.5 mm
FIX12
P2
10 mm
FIX14
Y2
10 mm
FIX16
R
5.5 mm
FIX18
W
1.5 mm
FIX20
X
9.5 mm
FIX22
Y
5.4 mm
FIX24
Z
11.5 mm
FIX26
C
5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D