??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LBBAH6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBBAH - 直线轴承组件 紧凑型 加高方型 单衬型
明细表
LBBAH6
MODEL
型号
LBBAH6
LV1
类型
单衬型
LBU
内置直线轴承
LBMK
MAT
固定座材质
铝合金
SUR
固定座表面处理
本色阳极
AOT
适用温度
-20℃~80℃
CODE
code
LBBAH
VAR02
d
mm
FIX02
dr 容差
0/-0.009 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
(S)
3.0 mm
FIX08
L
27 mm
FIX10
L1
18 mm
FIX12
L2
9 mm
FIX14
h
13 mm
FIX16
W
14 mm
FIX18
H
20 mm
FIX20
l
4 mm
FIX22
M1(有效长度)
M4(8)
FIX24
M2(有效长度)
M4(9)
FIX26
C
4 mm
FIX28
C1
1 mm
FIX30
d1xt
6x5(M3螺栓用)
FIX32
基本额定负载C(动)
131 N
FIX34
基本额定负载Co(静)
155 N
FIX36
容许静力矩
- N*m
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D