??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LBKPL6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LBFPL,LBNFPL,LBKPL,LBNKPL,LBHPL,LBNHPL - Linear Bearing-Double Liner Pilot Flanged
Bill of material
LBKPL6
MODEL
Model
LV1
Type
OMAT
Outer Cylinder Material
Equivalent to SUJ2
OHN
Outer Cylinder Hardness
58HRC~
OSUR
Outer Cylinder Surface treatment
BMAT
Balls Material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Retainer Material
resin
AOT
Ambient Operating Temp
-20℃~80℃
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
d Tolerance
0/-0.010 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
D Tolerance
mm
FIX08
L
35 mm
FIX10
L Tolerance
±0.3 mm
FIX12
f
5 mm
FIX14
B
28 mm
FIX16
T
5 mm
FIX18
d2
3.5 mm
FIX20
d1
6.0 mm
FIX22
t
3.1 mm
FIX24
P.C.D
20 mm
FIX26
W
22 mm
FIX28
F
20 mm
FIX30
A
- mm
FIX32
Basic Load Rating C (Dynamic)
324 N
FIX34
Basic Load Rating Co (Static)
529 N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D