??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LBKPL6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBFPL,LBNFPL,LBKPL,LBNKPL,LBHPL,LBNHPL - 直线轴承-双衬嵌入式法兰型
明细表
LBKPL6
MODEL
型号
LV1
法兰形状
OMAT
外壳材质
相当于SUJ2
OHN
外壳硬度
58HRC~
OSUR
外壳表面处理
BMAT
滚珠材质
相当于SUJ2
RMAT
保持器材质
树脂
AOT
适用温度
-20℃~80℃
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
d 容差
0/-0.010 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
D 容差
mm
FIX08
L
35 mm
FIX10
L 容差
±0.3 mm
FIX12
f
5 mm
FIX14
B
28 mm
FIX16
T
5 mm
FIX18
d2
3.5 mm
FIX20
d1
6.0 mm
FIX22
t
3.1 mm
FIX24
P.C.D
20 mm
FIX26
W
22 mm
FIX28
F
20 mm
FIX30
A
- mm
FIX32
基本额定负载 C(动)
324 N
FIX34
基本额定负载 Co(静)
529 N
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D