??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LBFPS6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LBFPS,LBKPS,LBHPS - Compact standard flange type for linear bearings
Bill of material
LBFPS6
MODEL
Model
LV1
type
SMAT
Shell material
Equivalent to SUJ2
BMAT
Ball material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Retainer material
resin
SHN
Shell hardness
58HRC~
SSUR
Shell surface treatment
-
OAT
Operating ambient temperature
-20~80℃
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d tol
0/-0.009 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D tol
0/-0.011 mm
FIX08
L
19 mm
FIX10
L tol
±0.3 mm
FIX12
H
25 mm
FIX14
T
5 mm
FIX16
d2
3.5 mm
FIX18
d1
6.0 mm
FIX20
t
3.1 mm
FIX22
r
3.000 mm
FIX24
f
5 mm
FIX26
P.C.D.
19 mm
FIX28
W
20 mm
FIX30
F
0 mm
FIX32
A
19 mm
FIX34
eccentric
0.012 mm
FIX36
Number of ball rows
6
FIX38
verticality
0.012 mm
FIX40
Basic rated load C (dynamic)
131 N
FIX42
Basic rated load Co (static)
155 N
FIX44
weight
g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D