??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CT28T8-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT27T,CT28T,CT29T,CT30T - Flange Integrated Oil Free Bushings - Copper Alloy Pilot Flanged
Bill of material
CT28T8-20
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Flange Type
MAT
Material
High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
+0.028/+0.013 mm
VAR04
L Select
mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
D Tolerance
0/-0.018 mm
FIX08
Da
11.5 mm
FIX10
L1
5 mm
FIX12
Ha
27 mm
FIX14
T
4 mm
FIX16
t
2.3 mm
FIX18
d1
3.5 mm
FIX20
d2
6.0 mm
FIX22
P.C.D.
mm
FIX24
F
0 mm
FIX26
A
mm
FIX28
Accessory: Hex Socket Low Head Cap Screw
M3-10×2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D