??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CT33T5-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT33T,CT34T - Oil-free bushing Bronze straight column Inner diameter F7 outer diameter m6 type Inner diameter E7 outer diameter r6 type
Bill of material
CT33T5-8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to Special bronze casting
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
F7
mm
FIX04
E7
mm
VAR15
L
mm
FIX06
D
9 mm
FIX08
m6
mm
FIX10
r6
mm
FIX12
bihou(N)
2 mm
FIX14
jizhunchicun
9 mm
FIX16
rongcha(H7)
+0.015/0 mm
FIX18
zhizhuangluosi(cankao)
M4*8
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D