??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CT33T5-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT33T,CT34T - Oil-free bushing Bronze straight column Inner diameter F7 outer diameter m6 type Inner diameter E7 outer diameter r6 type
Bill of material
CT33T5-8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to Special bronze casting
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
F7
mm
FIX04
E7
mm
VAR15
L
mm
FIX06
D
9 mm
FIX08
m6
mm
FIX10
r6
mm
FIX12
bihou(N)
2 mm
FIX14
jizhunchicun
9 mm
FIX16
rongcha(H7)
+0.015/0 mm
FIX18
zhizhuangluosi(cankao)
M4*8
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D