??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CT36T6-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CT36T,CT37T - 无油衬套 青铜标准法兰型
明细表
CT36T6-15
MODEL
型号
LV1
选型
MAT
材质
相当于特殊青铜铸件
CODE
型号
VAR10
d
mm
FIX02
F7
+0.022/+0.010 mm
VAR15
L
mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
h7
0/-0.015 mm
FIX08
Ha
25 mm
FIX10
T
4 mm
FIX12
t
2.3 mm
FIX14
d1
3.5 mm
FIX16
d2
6.0 mm
FIX18
PCD
17 mm
FIX20
F
0 mm
FIX22
A
17 mm
FIX24
短头内六角螺栓
M3-10*2
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D