??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CT38C6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT38C,CT39C - Oil free bushing
Bill of material
CT38C6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to SS400,High-strength brass alloy inlay solid lubricant
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
code
VAR10
d
mm
FIX02
D
14 mm
FIX04
L
mm
FIX06
L1
5 mm
FIX08
T
5 mm
FIX10
Ha
20 mm
FIX12
B
17 mm
FIX14
M
14*1.5
FIX16
m
8 mm
FIX18
(e)
19.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D